您选择的产品已被添加至购物车

紫外热反射镜

UV Hot Mirrors

×
  • 可透射80%的紫外和可见光
  • 可反射70%的红外光
  • 有关定制尺寸,请联系我们
找不到满足要求的尺寸吗? 点击此处 即可马上获取特殊尺寸的报价。

本品专为0° 入射角而设计,这些紫外热反射镜的多层介电膜层可反射红外辐射、限制热量聚集,并且允许紫外和可见光通过。熔融石英基片的高透射率是投影和照明系统的理想选择,并也适用于荧光应用,荧光应用需要透射紫外激发波长,以及截止对于温度比较敏感的有害辐射。

热反射镜主要用于各种投影和照明系统,因较高的热量可迅速损坏敏感元件。经过专门镀膜的热反射镜是生成热量的主要导因,主要用来透射可见光,以及反射近红外光。使用热反射镜可减低热量,并可对整体系统性能产生最低影响。

技术信息

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号