您选择的产品已被添加至购物车

Wire Grid (Reflective) Polarizers

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
红外 (IR) 线栅偏振片 红外 (IR) 线栅偏振片
  • 设计用于 2 - 30μm的波长范围
  • 多种基材可选
  • 使用 公制偏振镜支架 进行360° 旋转
超宽带线栅偏振片 超宽带线栅偏振片
  • 反射 S 偏振光
  • 传输 P 偏振光
  • UV 至 IR 波长范围内超卓的性能
高对比度红外(IR)金属线栅偏光镜 高对比度红外(IR)金属线栅偏光镜
  • 备有AR镀膜以提供绝佳透射率
  • 高耐热性,低热膨胀
  • 备有广入射角范围,同时不牺牲性能
金属线栅偏振片 金属线栅偏振片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 高对比度,反射设计
  • 卓越的可见与近红外性能
  • 在高温与高湿度环境下实现出色的耐久性
Protective Overcoat Wire Grid Polarizers	带保护膜的金属线栅偏振片 新产品
  • 反射 S 偏振光,透射 P 偏振光
  • 具有保护膜,可轻松进行处理与清洁
  • 较传统金属线栅偏振片的设计更轻更薄
  • 镀膜温度稳定性范围可达 200°C
UV 金属线栅偏振片 UV 金属线栅偏振片
近红外线栅偏振片(NIR) 近红外线栅偏振片(NIR) 新产品
  • 专为 700 - 2500 纳米波长设计
  • 高透过率和高对比度版本可供选择
  • 是热成像应用的理想选择
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号