您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

带封装的消色差成对套件

TECHSPEC Mounted Achromatic Lens Pairs

×
  • 15mm 和 30mm 直径选项
  • AR 镀膜镜片

TECHSPEC® 带封装消色差成对套件将备受青睐的TECHSPEC® 消色差透镜合并到中继及投影应用所用的常见配置中。每个透镜组都封装在细长的铝制外框内,每组都随时可以结合OEM的应用,无需移动单个光学元件。15.0mm的成对套件可利用 螺旋镜筒配件连接C接口元件。此外,TECHSPEC® 带封装消色差成对套件都已精确定位,以实现最佳性能。所有 15.0mm 和 30.0mm 透镜均带有增透镀膜。低 f/# 的成对套件可能不是成像应用的理想选择,需要视具体性能要求而定。可在空管中加入柱面透镜以产生光线或光片。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号