您选择的产品已被添加至购物车

精密抛光金属镀膜

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
λ/4 外表面镀膜反射镜 λ/4 外表面镀膜反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 提供各种尺寸和形状
  • 精密金属反射镜镀膜
  • 有关定制尺寸,请联系我们
λ/10外表面反射镜 λ/10外表面反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 采用精密熔融石英基片
  • 可选各种尺寸和镀膜
  • 热膨胀系数低
直角反射镜 直角反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 反射90°光线
  • 可进行系统准直
  • 可选增强性镀铝膜,保护性镀金膜和保护性镀银膜
精密光学平晶 精密光学平晶
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 熔融石英和ZERODUR®基片
  • λ/10,λ/20表面平面度
  • 多种镀膜可供选择
TECHSPEC ZERODUR λ/10 First Surface Mirrors are ideal where performance in fluctuating temperatures is required! Buy Now!
ZERODUR® λ/10 外表面镀膜反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 采用精密 ZERODUR® 基底
  • λ/10 平整度
  • 热膨胀系数低
精密椭圆形平面反射镜 精密椭圆形平面反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 在朝向45°放置时投影为圆形
  • 适用于转折光线
  • 可选各种尺寸和镀膜
λ/20前表面反射镜 λ/20前表面反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 采用精密抛光的熔融石英基片
  • 20-10表面质量
  • 热膨胀系数低
λ/20 熔融石英直角棱镜 λ/20 熔融石英直角棱镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 采用精密熔融石英基底可提供热稳定性
  • 是系统校准的理想选择
  • 可提供增强性铝膜、保护性金膜和保护性银膜等镀膜选项
精密紫外反射镜 精密紫外反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 120nm 和 190nm 设计波长
  • 在指定范围内平均反射率 >85%
  • 实现可见区域宽带反射率的增强金属镀膜
金属镀膜有柄反射镜 金属镀膜有柄反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 有柄设计可降低安装时反射镜表面的应力
  • 耐用的熔融石英结构热膨胀系数低
  • 镀膜选项有增强型铝膜、保护型金膜和保护型银膜
  • 另有 TECHSPEC® 激光宽带介质膜 有柄反射镜可供选择
金属基底反射镜 金属基底反射镜
  • 采用铝膜基片反射镜
  • 适用于长波红外激光应用
  • 可选择铝膜和金膜
硅基片镀金反射镜 硅基片镀金反射镜
  • 卓越的热稳定性
  • 非常适用于对重量敏感的应用
  • 提供超过玻璃基片反射镜的耐用性
ISP Optics 镀金膜反射镜 ISP Optics 镀金膜反射镜 Clearance
  • 采用 Pyrex® 反射镜基底
  • 镀有保护性金膜
  • 是长波红外应用的理想选择
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号