您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

λ/20 熔融石英直角棱镜

×
  • 采用精密熔融石英基底可提供热稳定性
  • 是系统校准的理想选择
  • 可提供增强性铝膜、保护性金膜和保护性银膜等镀膜选项

TECHSPEC® λ/20 熔融石英直角棱镜具有宽带金属镀膜和±15角秒的角度公差,非常适合需要精确校准的应用。这些具有高反射率的直角棱镜简化了安装时的对准,并且可轻松集成到 90°重定向光的系统中。 TECHSPEC® λ/20 熔融石英直角棱镜采用熔融石英基底,非常适合高温环境,其精密的设计和公差使系统非常易于集成。镀膜选项从 450nm 到长波红外(IR)均具有 >95% 的反射率。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号