薄型Nd:YAG激光谱线光束取样器
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 1 毫米超薄设计,适用于安装空间或产品重量受限的应用场景
- 未镀膜的第一个光学面提供菲涅尔反射
- 第二个光学面使用AR 涂层用以提供高透射率
- 高激光损伤阈值镀膜用以避免激光刻蚀损伤
Gemma™ 变倍扩束镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 2倍 - 8倍连续放大倍率
- 非旋转透镜最大限度地减少了光束漂移
- 具有固定外壳长度的紧凑型伽利略设计
- 另有 TECHSPEC® Draconis™ 宽带扩束镜 可选
双波段低群延迟色散(GDD)超快反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 用于超快光束转向的高反射率和低群延迟色散(GDD)
- 离子束溅射镀膜将散射和吸收损失降至最低
- Ti:sapphire 激光器和 Yb-doped 激光器一次谐波以及二次谐波的群延迟色散 (GDD) 接近于零
AdlOptica πShaper 平顶光束整形器
新产品
- 将高斯光束轮廓转换为平顶轮廓
- 近100%的效率
- 无内对焦,可实现高功率激光输入
- 另外提供AdlOptica Focal-πShaper Q 对焦平顶光束整形器
可变超快激光脉冲压缩器
- 负群延迟色散低至-10,000fs2且具有最小的三阶色散
- 高达99.7%的效率且无光束路径偏移
- 无需校准
- 波长选项包括紫外、Ti:Sapphire、Yb:doped 和中红外(2µm)
- 有关此产品的具体问题,可联系我们的超快光学专家团队
可变超快激光脉冲扩展器
- 高达4000 fs2的正群延迟色散和最小的三阶色散
- 高达95%的效率且无光束路径偏移
- 无需校准
- 另有 可变超快激光脉冲压缩器 可选
- 有关此产品的具体问题,可 联系我们的 超快光学专家团队
偏振相位保持反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 在入射角(AOI)为 45° 时保持入射圆偏振光的偏振态
- 反射率在 532 或 1064下高达 99.9%、在 650nm 时为 80% 以供对准
- 可选直径为 12.7mm、25.4mm 和 50.8mm
低 GDD 介质膜超快激光反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 在设计波长范围内 GDD 低至 ±20fs2
- 反射率大于 99.9%
- 非常适合 Ti:sapphire 和 Yb:doped 超快激光器
1310nm激光线反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 1310nm 处反射率 >99.8%
- 1295 - 1325nm 波长范围内平均反射率可达99.5%
- 高激光损伤阈值
- 多种波长的激光线反射镜可选
920nm激光线反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 920nm波段处有>99.8%的绝对反射率。
- 905 - 935nm 波段有99.5%的平均反射率
- 高激光损伤阈值
- 多种波长的激光线反射镜可选
2μm激光线反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 2µm 处反射率 >99.8%
- 1900 - 2200nm 波长范围内平均反射率可达99.5%
- 高激光损伤阈值
- 多种波长的激光线反射镜可选
Zerodur® 双通带激光线反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 设计波段处反射率>99.5%
- 低热膨胀系数
- 532/1064nmh或者 635/670/1064nm 波段可选
755nm 紫翠绿宝石激光反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 在755nm波长处的反射率高达 >99.5% ,在625 – 650nm波长范围内的反射率高达>90% 以上
- 10-5表面质量和 λ/10表面平整度
- 适用于皮肤科应用
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号