您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

薄型Nd:YAG激光谱线光束取样器

TECHSPEC® Thin Nd:YAG Laser Line Beam Samplers

TECHSPEC® Thin Nd:YAG Laser Line Beam Samplers

×
  • 1 毫米超薄设计,适用于安装空间或产品重量受限的应用场景
  • 未镀膜的第一个光学面提供菲涅尔反射
  • 第二个光学面使用AR 涂层用以提供高透射率
  • 高激光损伤阈值镀膜用以避免激光刻蚀损伤

TECHSPEC® 薄型 Nd:YAG 激光谱线光束取样器基于菲涅尔反射和透射特性设计,能隔离少量入射光束,以实现光束监测目的。这些光束采样器的设计厚度仅为 1 毫米,便于在安装空间或产品重量受限的情况下使用。此外,第二个光学面上具有高损伤阈值的抗反射(AR)涂层可最大限度地提高透射率,减少鬼影反射。光束采样器第二个光学面的涂层有多种选择,可提供针对不同激光谱线的涂层,包括 266nm、355nm、532nm 和 1064nm 波长。 TECHSPEC® 薄型 Nd:YAG 激光谱线束采样器采用紫外熔融石英基板,从紫外到红外波长范围内都具有出色的透光性和较低的热膨胀系数。这些光束采样器非常适合需要监测光束功率、波前畸变和光学损耗的应用。

请注意: TECHSPEC® 薄型 Nd:YAG 激光线束采样器可与 激光测量 产品配合使用,实时监测光束特性,如光束功率和光强分布。

Laser Line Beam Sampler
Laser Line Beam Sampler
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号