您选择的产品已被添加至购物车

三丰(Mitutoyo) NIR、NUV 和 UV LCD 远场校正物镜

查看更多 Mitutoyo
×
  • 非常适合通过LCD玻璃进行亮场成像和基于激光的应用
  • 在 Nd:YAG 激光谱线上的出色表现
  • 补偿盖板玻璃厚度为 0.7mm 或 1.1mm

三丰(Mitutoyo) NIR、NUV 和 UV LCD 远场校正物镜将标准 M Plan Apo 和 M Plan Apo SL 系列物镜的优点与增强的光谱范围相结合。近红外物镜的校正范围为 480nm 至 1800nm,使其成为半导体和电信检测、或用普通 Nd:YAG 激光器进行激光切割应用的理想选择。HR 系列提供更大的数值孔径、更小的光斑尺寸和更高的分辨率。三丰(Mitutoyo) NIR、NUV 和 UV LCD 远场校正物镜补偿了常见的 LCD 玻璃厚度。NUV 和 UV 系列物镜在 532nm、355nm 和266nm 的第二、第三和第四 Nd:YAG 谐波处分别具有优异的性能。

技术信息

 Dimensions 
M Plan NIR A (mm)
B (mm) C (mm) W.D. (mm)
20X, T0.7 75.00 34 32.2 20.0
20X, T1.1 75.02 34 32.2 19.98
50X, T0.7 77.74 34 32.2 9.60
50X, T1.1 77.87 34 32.2 17.13
100X 82.94 34 32.2 12.06
HR 100X 85.13 39 37 9.87
M Plan NUV A (mm)
B (mm) C (mm) W.D. (mm)
20X, T0.7 78 34 32.2 16.96
50X, T0.7 80 34 32.2 14.76
M Plan UV A (mm)
B (mm) C (mm) W.D. (mm)
20X, T0.7 80 34 32.2 14.98
50X, T0.7 83 34 32.2 12.38

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号