您选择的产品已被添加至购物车

Mitutoyo 紧凑型物镜

查看更多 Mitutoyo

Mitutoyo Compact Objectives

Mitutoyo Compact Objectives 3X Mitutoyo Compact Objective, #56-990
×
  • 工作距离长,因此可集成到机器视觉测量系统中
  • 尺寸小,具有出众性能
  • 工作距离长
  • 能与 C 接口相机轻松集成

Mitutoyo 紧凑型物镜是商业和生物级显微镜物镜的理想替代品。在物理尺寸、数值孔径和工作距离之间的优化折衷带来了衍射极限性能,而其尺寸和成本只是相应远场校正镜头的一小部分。使用 Mitutoyo C 接口相机套管 #56-992 可以将这些物镜轻松集成到 C 接口成像系统中。我们以更大的包装设计提供更高的功率,如需详细信息,请联系我们的应用工程部门

爱特蒙特光学是 Mitutoyo 物镜的主要供应来源。若需要这些受欢迎的高质量产品,请立即下订单。

技术信息

 
Magnification Working Distance A B C D E Stock No.
1X 73.7mm 36.3mm 5.0mm 26.0mm 25.0mm 30.0mm #56-988
2X 92.0mm 18.0mm 12.0mm 22.0mm 25.0mm 30.0mm #56-989
3X 77.8mm 32.2mm 5.0mm 26.0mm 25.0mm 30.0mm #56-990
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号