您选择的产品已被添加至购物车

液态镜头驱动和其他配件

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Gardasoft TR-CL180 工业镜头控制器 Gardasoft TR-CL180 工业镜头控制器
  • 与 Optotune 工业可调焦镜头兼容
  • 控制范围从 -400 至 +400mA,步长为 0.1mA
  • 符合 GigE Vision 标准
Optotune Lens Driver 4 and 4i Optotune电动镜头驱动器
最畅销产品
  • 设计用于控制Optotune可调焦镜头
  • 控制范围为-250至+250mA,并具有12位高精度
  • 备有驱动器软件可供下载
Optotune ICC-4C 四通道控制器 Optotune ICC-4C 四通道控制器
  • ICC-4C-500 可同时控制最多4个 Optotune 镜头
  • ICC-4C-2000 可控制 Optotune 光束偏转器和精细转向反射镜
  • 通过 Optotune Cockpit GUI、SDK 或模拟信号进行驱动
  • 另有 Optotune 镜头驱动器Gardasoft 控制器 可供选择
Corning® Varioptic® AF Explorer 液态透镜自动对焦板级相机 Corning® Varioptic® AF Explorer 液态透镜自动对焦板级相机
  • 是评估和探索液态透镜技术的理想选择
  • 通过 USB 的 AF 实验室软件轻松地进行驱动
  • 与 TECHSPEC® 液态透镜 Cx 系列M12 镜头配套可即插即用
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号