您选择的产品已被添加至购物车

公制Z轴调整台

×
  • 采用测微计调整方式、分辨率高
  • 可选四种尺寸
  • 铝合金结构、黑色阳极氧化
  • 带锁紧手轮

本品可在竖直方向对光学元件进行精密调整。调整轮转动一圈相当于竖直方向的0.5mm;25X25mm和40x40mm规格的产品调整范围为±2.5mm;60X60mm和80X80mm规格的产品调整范围为±5.0mm。

可将外形40X40mm,8mm厚的适配板#58-290用M3的螺钉穿过沉孔固定到本产品上。也可用¼-20或M6的六角螺钉固定。兼容以下转台:#55-029#55-030#55-031#55-838#55-839

兼容以下转台:#54-687#55-032#55-459#55-527#55-840#55-841#56-335和#56-336

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号