您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

高品质ReflX™反射物镜

High Performance ReflX™ Objectives

×
  • 衍射极限性能:传输波前,RMS: λ/14
  • 锥形设计可以在45度入射角的时候方便的安装和拆卸
  • 为降低衍射效应采取了弯曲结构
  • 另有 TECHSPEC® Reflx™ 物镜 可供选择

我们的ReflX™反射物镜是和原来的反射物镜加了个可以减小P-V值的装置,可以在入射角为45度时使用。生产这种反射物镜的作用是可以达到λ/4P-V的波前,此时需要反射镜有很高的精度。为此我们的精加工中心使用QED Q22-MRF磁流体加工设备和QED SSI干涉仪来加工和检测我们的反射面形,此精度可以达到1/20ΛP-V值。

远场校正镜头可用于调焦,而有限共扼镜头可用于成像方面。当加一个200mm的二级转接镜头使,远场校正镜头也可用在成像方面。加上滤光片和分光镜后,本镜头可用在生物医疗和荧光显微方面。远场镜头的标准后截距为160mm,可与普通的DIN镜头互换.值得注意的是受光路结构的限制,这两款镜头的像面中心的亮度低,比较朦胧。

在许多情况下需要一个入射角大于45度的阵列,为了适应这些不常见的角度,惠普的RelX™ 使用锥形设计提供了一个距离物面大于6mm。

为了消除由直纹导致像面的衍射效应,HP RelX™ 采用了一个弯曲设计,所有的内部结构都在美国加工、装配、测试、并用ZYGO 干涉仪认证,而且每一个面都认证。对于客户的要求,包括激光镀膜和不同的腔长,请与我们的销售部门联系

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号