您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

可调ReflX™ 物镜

×
  • 反射物镜可调节,适用于精密校准
  • 可选多种镀膜,适用于特定波长范围
  • 采用有限共轭设计和RMS螺纹,可轻松集成在多种物镜设置中

我们的TECHSPEC® 可调ReflX™ 物镜,前身为Beck/Ealing反射物镜,拥有坚固的设计和多样的放大倍率,适用于各种应用。所有反射物镜都具有160mm的镜筒长度和0.17mm的保护玻璃,在组装和精密对准时可提供最优的性能。为了延长物镜的使用寿命,除了15X,0.5NA物镜,其他物镜都可通过通用扳手调整内部反射镜的中心定位(附带详细说明)。通过移动调整环,74X物镜可实现镜筒长度和保护玻璃的校正(如果镜筒长度改变,应重新检查和调整反射镜的中心定位)。

每个物镜都有3种镀膜可选:镀铝外加氟化镁镀膜适用于近紫外(NUV)-可见光波段,深紫外(DUV)加硬镀铝适用于深紫外(DUV)-近紫外(NUV)波段,镀金膜适用于红外(IR)波段。这款标准的显微镜物镜可使您免受色差和材料吸收问题的困扰,这款组件非常适用于需要高吞吐量和优异分辨率的应用,如红外光谱仪和显微镜,光刻,薄膜测量,半导体检查和激光蚀刻等应用。

注意:可调ReflX™ 物镜已停产。我们将不再制造新的零件,因此库存也将不再增加。如有任何疑问或需要进一步的帮助,请联系技术支持

技术信息

 
Magnification Length A Diameter B Thread Length C Working Distance
15X, 0.28NA 51.1mm 45.85mm 5.1mm 24.5mm
15X, 0.50NA 59.0mm 76.00mm 5.1mm 23.2mm
25X 50.0mm 45.85mm 5.1mm 14.5mm
36X 54.1mm 58.70mm 5.0mm 8.6mm
52X 33.2mm 37.60mm 5.1mm 1.9mm
74X 33.2mm 37.60mm 5.1mm 1.0mm
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号