您选择的产品已被添加至购物车

非线性晶体

×
  • 用于 800nm 和 1030nm 激光器变频的 BBO 晶体
  • 用于 1030nm 和 1064nm 激光器变频的 LBO 晶体
  • 在 1064nm、10ns 和 10Hz 情况下,高损伤阈值高达 10 J/cm2
  • 从 UV 到 IR 的广泛透明度范围

硼酸钡 (BBO) 或三硼酸锂 (LBO) 等非线性晶体用于激光源变频。BBO 晶体的厚度从 0.2mm 到 0.5mm 不等,以尽可能减少群速度的不匹配,是 Ti:Sapphire 和 Yb:doped 激光脉冲倍频或三倍频的理想材料。临界和非临界相位匹配的 LBO 晶体是 Nd:YAG 和 Yb:doped 激光器生成第二或第三次谐波的理想材料。具有 20-10 表面质量和 λ/10 (LBO) 或 λ/ 8 (BBO) 表面平整度的非线性晶体提供生成基本激光频率的谐波所需的广泛透明度和大范围非线性系数。每个晶体都有一层保护性的增透膜 (AR),可以最大限度地减少反射,并限制在环境条件下起雾。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号