您选择的产品已被添加至购物车

自由空间光隔离器

405nm Single Stage Free-Space Optical Isolator, #35-969

405nm Single Stage Free-Space Optical Isolator, #35-969 780nm Single Stage Free-Space Optical Isolator, #35-973 660nm Dual Stage Free-Space Optical Isolator, #35-980 780nm Dual Stage Free-Space Optical Isolator, #35-983 +2
×
  • 高隔离度,稳定性极佳
  • 最大功率下损耗很小
  • 4.7mm 输入光圈

自由空间光隔离器采用特殊的设计和制造工艺,提供卓越的性能,具有高隔离度,透射和功率密度。它可以有效减少二极管激光系统的外部空腔反馈,并截止自由空间光纤耦合的反射。自由空间光隔离器增加了光学系统的功率稳定性,能够消除反馈,避免对敏感光学元件的造成损伤。这款光隔离器拥有最先进的保护功能,可用于稳定激光,适用于各类苛刻的激光应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号