您选择的产品已被添加至购物车

Crystalline Waveplates

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
双波长石英波片 双波长石英波片
  • 用于谐波分离的λ/4和λ/2 延迟片
  • 专为 Nd:YAG、Yb:YAG 或 Ti:Sapphire 激光器而设计
  • 多级设计
高能石英波片 高能石英波片 新产品
  • 在 1064 纳米时,损伤阈值高达20 J/cm2以上
  • λ/4 和 λ/2 相位延迟性
  • 带有黑色阳极电镀铝接口
  • 提供从紫外线 到近红外线的设计波长
石英波片(相位延迟片) 石英波片(相位延迟片)
  • 零级及多级波片
  • λ/4 和 λ/2 延迟性
  • 安装于黑色阳极电镀铝框中
  • 零级聚合物波片 另外也备有
中波红外(MWIR)和长波红外(LWIR)波片 中波红外(MWIR)和长波红外(LWIR)波片
  • 非常适合用于波长范围介于3 – 7μm的应用
  • λ/4和λ/2延迟性
  • 封装版产品更易于校准和进行系统集成
石英偏振旋转器 石英偏振旋转器
  • 无论入射偏振角度为多少,都可将偏振旋转一定角度
  • 可替代半波片,适用于窄波段激光器
  • 1064nm,532nm和355nm增透膜,可进行45°和90°旋转
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号