您选择的产品已被添加至购物车

DCS-100E Single Output Controller

×
产品编码 #18-645 6-10 工作日
×
- +
RMB 5,147.38
数量 1+
RMB 5,147.38
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
型号:
DCS-100E
工作温度 (°C):
0 - 40
尺寸 (mm):
123.3 x 22.5 x 111.2
类型:
Accessory
重量 (g):
278
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
注意 :
Requires Power Supply #66-855 and is only compatible with lights utilizing the C1 connector
生产商:
Advanced Illumination

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

24V 1.67A DC 稳流输出通用开关电源 (#66-855) 适用于 Advanced Illumination (AI) LED灯. 电源使用 110-220 伏交流电,配有电源指示灯和标有正负极的镀锡导线,导线螺母便于连接。所有 AI 同轴电流控制灯中的棕色线为正极线,蓝色线为负极线。

工业 DIN 安装式强度调节盒(与许多 Advanced Illumination 产品兼容)具有 30 位棘轮旋钮、线性度好,是一种更精细、更精确的强度控制选择。 内置 DIN 导轨便于工业安装,翻盖设计可防止意外改变刻度盘旋钮,因此非常适合工业环境。它用于连接 AI LED 灯和 24V 电源。它兼容 AI LED 灯的引线接线和 M12 接线。

DCS-100E 单输出控制器只能与使用 C1 连接器的 Advanced Illumination (AI) LED 灯连接,使用时需要电源 (#66-855)。

#11-024外,如果 AI LED 灯的电流小于 170mA,强度调节的精度和线性度可能会受到限制。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号