您选择的产品已被添加至购物车

Particle Standard Target

Particle Standard Target

Particle Standard Target

×
产品编码 #29-112 新产品 6-10 工作日
×
- +
RMB 9,695.40
数量 1+
RMB 9,695.40
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
型号:
043-102302-72
尺寸 (mm):
70 x 70 x 2

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 集成光学元件、摄像头和照明装置的数码显微系统
  • 即插即用 USB3.1 接口
  • 包括图像采集软件和 SDK
  • 校准粒子 标靶可用

Opto IM Profile M 数码显微镜模块是一款结构紧凑、易于使用的完整显微镜系统,配备 20 倍系统放大倍率、500 万像素彩色摄像头和 4000K 透射白光照明,全部封装在铝制外壳中。这款 U 型模块无需额外物镜,易于安装,便于携带,并配备 USB 3.1 接口,可在不影响性能的情况下进行简单配置。 Opto IM Profile M 数码显微镜模块包括 OptoViewer 2.0 软件,用于精确控制摄像头和光源,以及执行简单的测量和记录任务。该数码显微镜模块非常适合流式细胞仪和病理学成像应用,以及许多质量、计量和研发应用。

请注意: 每台设备都包括一条 3 米长的 USB3 电缆。

光学校准和分辨率测试可通过可选的 Calibration Target Micro V1 可实现光学校准和分辨率测试。粒子标准靶 可测量和分析不同形状和尺寸的物体,或以每毫米线对为单位的分辨率。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号