您选择的产品已被添加至购物车

6x13英寸减震垫,带PSA(压敏胶)

×
产品编码 #56-922 6-10 工作日
×
- +
RMB 308.49
数量 1-9
RMB 308.49
数量 10+
RMB 246.79
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
尺寸(英寸):
6 x 12
厚度(英寸):
1/8 ±0.025

合规性

Reach 191:
RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

可吸收高达95.5 %的冲击能量,然后恢复原样。Sorbothane®是一种固体但可像液体一样可以吸收来至四面八方的震动能量,被科学家,设计师,试验人员广泛使用。硬度为70,PSA 为压敏胶。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号