您选择的产品已被添加至购物车
Off-Axis Parabolic Mirror Selection Guide
Edmund Optics Inc.

Off-Axis Parabolic Mirror Selection Guide

离轴抛物面反射镜的介绍

抛物面反射镜 具有聚焦准直光而不引入球差的能力。离轴抛物面反射镜(OAP) 只是母抛物面镜的一个侧面(图1)。入射到 OAP 镜的准直光线被聚焦到一个点上。然而,与居中的抛物面镜不同,离轴抛物面镜的优势在于它允许焦点周围有更多的互动空间,而不会破坏光束,如 图2所示。

镀金膜的离轴抛物面反射镜
图 1: 镀金膜的离轴抛物面反射镜
OAP 的示意图显示了它们的独特形状如何让反射镜的焦点可以被接近到。
图 2: OAP的示意图显示了它们的独特形状如何让反射镜的焦点可以被接近到。

根据 OAP 反射镜所复制的抛物线形状的哪一部分,焦点和中心射线轴之间的角度可大可小。图 3 通过对15°和45°离轴反射镜分别建模来表示这一现象。请注意: 保持入射光束与光轴平行是很重要的,任何角度的位移都会产生彗形像差。

15度和45度OAP反射镜的示意图
图 3: 15°和45°OAP 反射镜的示意图

OAP反射镜的镀膜

Edmund Optics 的离轴抛物面反射镜具有有多种镀膜选项,标准产品现货储备可立即发货(图4)。同时承接完全定制设计和制造。

OAP反射镜镀膜选项的反射率曲线
图 4: OAP反射镜镀膜选项的反射率曲线

表面粗糙度对性能的影响

表面粗糙度描述了光学表面的高空间频率误差。它影响到有多少光被无意地从表面散射到不同的方向(图5)。这种与理想表面形状的偏差通常以“埃” 为单位,Edmund Optics® OAP 具有<50Å或<100Å RMS表面粗糙度。你可以在我们的 应用要点:金刚石车削离轴抛物面反射镜的粗糙度 一文中详细了解。

典型的散射曲线
图 5: 典型的散射曲线显示,标准级OAP(左)导致更多的散射光,而类似的TECHSPEC® 50Å OAP(右)减少了不必要的散射量。

OAP 反射镜选型指南

下面的选择指南详细介绍了 Edmund Optics® 提供的各种 OAP 反射镜选项。

TECHSPEC® 离轴抛物反射镜
  镀膜选项 偏移角度选项 表面粗糙度选项 附带对准通孔 专为超快激光脉冲设计
镀金膜离轴抛物面反射镜(OAPs) 镀有裸金及保护型金膜
Ravg ≥94% @ 700 - 800nm
Ravg ≥97% @ 800 - 2,000nm
Ravg ≥98% @ 2,000 - 12,000nm
15°、30°、45°、60° 和 90°。 <50Å 和 <100Å
镀铝膜的离轴抛物面反射镜(OAPs) 保护型铝膜
Ravg ≥85% @ 400 - 700nm Ravg ≥97% @ 2,000 - 12,000nm

增强型铝膜


Ravg >89% @ 250 - 450nm
Ravg >85% @ 250 - 700nm
15°、30°、45°、60° 和 90°。 <50Å 和 <100Å
镀银膜的离轴抛物面反射镜(OAPs) 保护型银膜
Ravg ≥98% @ 2,000 - 12,000nm
90° <100Å
激光谱线离轴抛物面反射镜(OAPs) 激光谱线镀膜
在 Nd:YAG 设计波长下的反射率 >99.5%。
90° <50Å
镀超快增强型银膜的离轴抛物面反射镜(OAPs) 超快增强型银膜
Ravg >99% @ 600 - 1000nm, 0°
Rs >99% @ 540 - 1000nm, 45°
Rp >98.5% @ ~ 730 - 870nm, 45°
90° <50Å 是的,在600-1050纳米的低群延迟色散为 0± 20fs2
带有对准通孔的离轴抛物面反射镜(OAPs) 增强型铝膜、保护型金膜和保护型银膜 90° <50Å
表1:Edmund Optics 各类现货离轴抛物面反射镜产品对比

离轴抛物面镜(OAP)的定制能力

Edmund Optics® 的工程师们设计并利用金刚石车削来加工定制离轴抛物面反射镜、离轴椭圆反射镜和其他光学器件。通过观看下面的视频可以了解我们内部金刚石车削能力,访问下面的链接可了解更多信息并获取报价。

了解详情

更多资源

本内容对您是否有用?

 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号