您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

激光谱线镀膜离轴抛物面 (OAP) 反射镜

TECHSPEC® Laser Line Coated Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors

×
  • 用于 532nm 和 1064nm 的电介质激光线镀膜
  • 是准直或聚焦 Nd:YAG 激光的理想选择
  • 在 Nd:YAG 设计波长下反射率 >99.5%
  • 另有金属镀膜的离轴抛物面反射镜可选

TECHSPEC® 激光谱线镀膜离轴抛物面(OAP)反射镜的特点是在金刚石车削的铝质基材上镀覆介质膜,以实现在 532nm 或 1064nm 激光线下的高反射。这些高反射率的介质镀膜是为那些需要比金属镀膜光学器件提供更高性能的激光应用而设计的。标准英制尺寸有多种焦距可供选择,还可提供用于台式集成的带垂直于光轴的孔的安装板。TECHSPEC® 激光谱线镀膜离轴抛物面(OAP)反射镜非常适合与 Nd:YAG 激光器的基波或二次谐波搭配使用,以实现准直或聚焦激光。如您需要任何带激光谱线镀膜的标准离轴抛物反射镜 ,请联系我们

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号