您选择的产品已被添加至购物车

M12 镜头(S 接口镜头)

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
液态透镜 M12 成像镜头 液态透镜 M12 成像镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 高达1/1.8",S接口镜头
  • 高达500万像素,2.8μm像素大小的传感器
  • 液体镜头提供快速自动对焦
  • 6毫米至16毫米的焦距
蓝色系列M12成像镜头 蓝色系列M12成像镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 高达½英寸,S接口镜头
  • 高达500万像素,1.4µm像素大小的传感器
  • 为近距离拍摄而优化的高分辨率板级相机镜头
  • 2毫米至25毫米焦距
  • 另有 加固型设计  可供选择
加固型蓝色系列 M12成像镜头 加固型蓝色系列 M12成像镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 高达1/2英寸,S接口镜头
  • 高达500万像素,1.4µm像素大小的传感器
  • 蓝色系列镜头的加固版本(可经受50g冲击),每个光学元件均被胶合固定
  • 2毫米至25毫米的焦距
  • 另有 无加固设计  可供选择
TECHSPEC® UCi Series Fixed Focal Length Lenses UCi 系列定焦镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 高达1 ∕ 1.8",C接口,S接口镜头
  • 高达1200万像素,1.85µm像素大小的传感器
  • 我们的UC系列镜头的仪表(UCi)版本,具有精简的机械设计和固定光圈
  • 4毫米到35毫米的焦距
红色系列M12成像镜头 红色系列M12成像镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 高达1/2",C接口镜头
  • 高达130万像素,5μm像素大小的传感器
  • 板级相机镜头针对长工作距离和无限共轭进行了优化
  • 3.6毫米至8毫米焦距
绿色系列M12成像镜头 绿色系列M12成像镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 高达1/2",S接口镜头
  • 高达40万像素,8.3μm像素大小的传感器
  • 板级相机镜头针对短工作距离和有限共轭进行了优化
  • 6毫米至25毫米的焦距
HEO系列M12成像镜头 HEO系列M12成像镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 高达1/2英寸,S接口镜头
  • 高达120万像素,5µm像素大小的传感器
  • 符合IPX7和IPX9K的IEC入侵保护等级
  • 2.2毫米至8毫米焦距
远场共轭M12成像镜头 远场共轭M12成像镜头
  • 高达⅔",S接口镜头
  • 宽视场板级相机镜头
  • 1.68毫米至50毫米焦距

Machine Vision Lens Selector Tool

FIND THE BEST LENS FOR YOUR APPLICATION
Find your lens

M12 镜头,也称为 S 接口镜头或微型视频镜头,是用于将图像聚焦于相机传感器上的机板型镜头。它们适用于各种应用,包括汽车、法医学,制药应用以及食品检测。这些 S 接口镜头是紧凑型成像镜头,设计用于许多小型工业相机。M12 镜头非常适合空间有限的环境或 OEM 实施。M1 2微型视频镜头是标准尺寸成像镜头的低成本替代品

爱特蒙特光学提供广泛的 S 接口镜头,适用于可见至近红外光谱,也能在恶劣的环境中使用。TECHSPEC M12 镜头可满足您广泛的应用要求。M12 镜头是种多功能的镜头,能根据可使用标准成像镜头的多种成像应用进行调整及实施。我们也提供各种成像配件以增加更多功能及整合选项,包括隔环套件及加长套管。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号