您选择的产品已被添加至购物车

SM 镜筒插入式卡口

×
  • 兼容所有 SM1 螺纹镜筒
  • 可安装 5 毫米至 19.05 毫米的光学元件
  • 易于组装的插入式安装

SM 镜筒插入式卡口允许将许多标准直径的镜片轻松地整合到 SM1 镜筒系统中。具有25.4毫米的常见外径,卡口设计确保了镜片在放入到 SM1 螺纹镜筒中时能很好地对准中心。这些插入式卡口扩大了任何SM1螺纹镜筒系统的安装直径能力,从25.0/25.4毫米直径的光学元件扩展到5毫米、6毫米、9毫米、10毫米、15毫米、18毫米和19.05毫米直径的光学元件。 SM 镜筒插入式卡口与任何SM1螺纹镜筒兼容,使这些卡口成为各种实验室或OEM系统搭建的重要补充。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号