您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

SM 镜筒

TECHSPEC® ID Lens Tubes

×
  • 可以安装25/25.4mm和12.5/12.7mm光学件
  • 适用于光学系统搭建和集成
  • 可安装多个部件的连续 SM1 或 SM05 螺纹

TECHSPEC® SM 镜筒为安装单个或多个光学元件提供了一种有效的解决方案。它采用阳极氧化铝结构,重量轻。这款镜筒带有一直延伸穿过镜筒的螺纹,可以实现连续安装。TECHSPEC® SM 镜筒采用常见的 SM1 (1.035"x40 TPI)和 SM05(0.535"x40 TPI)螺纹,能够与TECHSPEC®平凸透镜TECHSPEC®消色差透镜集成。

请注意: 固定环需另外购买扳手 #11-046 一端具有专为调节 SM 管系统挡圈而设计的专用扳头。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号