您选择的产品已被添加至购物车

尼康(Nikon)管透镜和配件

查看更多 Nikon
Filter Cube for Nikon Microscopes

Filter Cube for Nikon Microscopes

Filter Cube for Nikon Microscopes #58-520 Nikon Tube Lens to C-Mount Holder (#11-150) C-Mount to Nikon (M25) Adapter (#11-148)
×
  • 滤光片立方体可容纳直径为 25mm 的滤光片,或具有适用于 Nikon 显微镜的预装荧光滤光片组
  •  适用于 Nikon 远场校正物镜的管透镜
  • C接口的转接器和管透镜固定器

Nikon 配件经过特殊设计,旨在与 Nikon 显微镜或 物镜搭配使用。

空滤光片立方体 (#87-304) 可以容纳 未固定的荧光滤光片套件 ,以用于荧光显微镜应用的普通荧光团,也可以与其他 25mm 直径滤光片(请参阅 显微镜滤光片)一起进行定制,以创建您自己的设置。 TECHSPEC® 预装荧光滤光片立方体组(库存编号带 NKN) 已预先安装未固定的荧光滤光片套件,以集成到流行的 Nikon 显微镜中。

Nikon 200mm 管透镜 (#58-520) 可用于将远场校正物镜发出的光线聚焦到图像平面上。若要获得最佳性能,管透镜和物镜安装定位面之间的距离应保持在 100-200mm 之内。运用此间距,可以将配件插入到光路中,以适应特定需求。使用 Nikon 管透镜至 C 接口固定器 (#11-150) ,可以将此管透镜集成到 C 接口系统中。必须拆下四个内六角螺钉,才能将管透镜放置在 Nikon 管透镜至 C 接口固定器中。

TECHSPEC® C接口至 Nikon (M25) 适配器 (#11-148) 用于将 Nikon 显微镜物镜集成到 C 接口系统中。此适配器具有 Nikon 螺纹类型 (M25 x 0.75)的内螺纹。黑色阳极氧化抛光可提高此适配器的耐久性,同时减少系统内的杂散光和反射。TECHSPEC® C 和 T 接口至物镜适配器可将显微镜物镜集成到数字相机系统中,从而构建数字显微镜系统。

技术信息

Dimensions
  5X 10X 20X 50X 100X
A 29.0mm 29.0mm 29.0mm 30.0mm 30.0mm
B 36.3mm 42.4mm 40.9mm 48.9mm 55.4mm
C 20.0mm 17.0mm 22.5mm 21.5mm 21.5mm
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号