您选择的产品已被添加至购物车

MikroMak™ Prime 探头镜头

MikroMak™ Prime Probe Lenses

MikroMak™ Prime Probe Lenses MikroMak™ Prime Probe Lenses Infinity Photo-Optical Company's Nelsonian™ Optics
×

MikroMak™ Prime 探头镜头隶属于 Infinity Photo-Optical 公司的 Nelsonian™ Optics 系列产品线,具有无与伦比的景深,在需要微、宏或远距离聚焦的应用中提供极佳的清晰度。设置为远距离时,所有靠近 MikroMak Prime 探头镜头的物体都会自动聚焦。然后,可以使用滚花聚焦环将镜头的焦距调整到微或宏,由镜体上的放大标记指示。MikroMak Prime 探头镜头为摄影和电影制作应用中的创意故事呈现提供了所需的灵活性,同时提供了工业和实验室使用所需的高性能。

MikroMak Prime 探头镜头有五种不同的焦距可供选择:40、50、70、90 和 125 mm。40 和 50mm 镜头提供宽视场图像,并具有中等放大倍率,最高可达 1.75 倍 (50mm) 或 2 倍 (40mm)。40mm 镜头可以通过适配器(单独出售)转换为 25mm 焦距,放大倍率为 1 倍。70、90 和 125mm 镜头提供标准实验室显微镜所使用物镜的典型高倍率和高分辨率,最大倍率可达 5.5 倍(70 和 125mm)或 6 倍 (90mm)。提供一套配件,包括用于 C 接口、L 接口 和 Sony 接口的适配器、安装解决方案、垫片和用于机动化的齿轮;有关详细信息,请参阅每个特定配件。

请访问 Infinity Photo-Optical Cinema Products 产品品牌页面,了解有关这些产品的更多信息!

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号