您选择的产品已被添加至购物车

MikroMak™PetzVex™ Prime 探头镜头

MikroMak™ PetzVex™ Prime Probe Lenses

MikroMak™ PetzVex™ Prime Probe Lenses MikroMak™ Prime Probe Lenses Infinity Photo-Optical Company's Nelsonian™ Optics
×
  • Petzval Arthouse 外观设计
  • 从宏观到远距离使用,在景深上具有极佳的清晰度
  • 电影制作和创意摄影应用的理想选择
  • 另外提供 MikroMak™ Prime 探头镜头

MikroMak™ PetzVex™ Prime 探头镜头隶属于 Infinity Photo-Opticall 公司的 Nelsonian™ Optics 系列产品,可产生 Petzval Arthouse 外观,具有柔和的图像边缘,图像中心的整个景深都具有很好的清晰度,吸引人们对主体的注意。与 MikroMak™ Prime 探头系列的其他产品一样,当设置为无限远时,镜头附近的所有物体都将自动聚焦。然后,可以使用滚花聚焦环将镜头的焦距调整到微或宏,由镜体上的放大标记指示。MikroMak™ Prime PetzVex™ Prime 探头镜头为摄影和电影制作应用中的创意故事呈现提供了所需的灵活性,同时提供了工业和实验室使用所需的高性能。

PetzVex™ 型号有 40mm 和 50mm 两种设计。提供一套配件,包括用于 C 接口、L 接口 和 Sony 接口的适配器、安装解决方案和垫片;有关详细信息,请参阅每个特定配件。

请访问 Infinity Photo-Optical Cinema 产品品牌页面,了解有关这些产品的更多信息!

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号