您选择的产品已被添加至购物车

用于远心镜头的 LED 环形光源

×

用于远心镜头的 LED 环形光源提供高强度和均匀的LED照明,具有针对远心镜头工作距离而优化的发散角。这些环形光源设计可直接与 TECHSPEC® CompactTL™ 远心镜头 集成,无需 额外定制安装。 这些用于远心镜头的 LED 环形光源具有坚固的金属外壳和内置的冷却风扇,可以长时间连续工作。 紧凑型和Silver系列套件 (#20-186) 包含偏振片和扩散片配件,适用于需要解决热点问题的应用,如半导体和PCB检测。

请注意: 需必备电源 20-185 单独出售)。

技术信息

Ring Light Kit for TECHSPEC® CompactTL™ and TECHSPEC® silvertl™ Telecentric Lenses (#20-186)
QTY. Stock No. Description
1 #20-177 18mm Inner Diameter, 15 Deg. Divergence
1 #20-178 22mm Inner Diameter, 15 Deg. Divergence
1 #20-179 29.5mm Inner Diameter, 15 Deg. Divergence
1 #20-180 31mm Inner Diameter, 0 Deg. Divergence
1 #20-181 32mm Inner Diameter, 15 Deg. Divergence
1 #20-182 36mm Inner Diameter, 15 Deg. Divergence
1 #20-184 40mm Inner Diameter, 15 Deg. Divergence
1 #20-187 Spotlight
7 Ring Light Diffusers
7 Ring Light Polarizers
12 Compatibility Clamps
1 M12 Extension Cable
1 Controller
1 Power Cord UK
1 Power Cord US
1 Suitcase
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号