您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品

CompactTL™远心镜头

TECHSPEC® CompactTL™ Telecentric Lenses

TECHSPEC® CompactTL™ Telecentric Lenses 40mm WD, 1X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right) 65mm WD, 3X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right) 65mm WD, 4X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right) +18
×
  • 2/3",C-Mount远心镜头
  • 高达230万像素,4.5μm像素大小的传感器
  • 带有同轴照明选项的小远心镜头系列

TECHSPEC® CompactTL™远心镜头具有超紧凑设计,适用于空间受限的应用。 这款镜头可用于2/3”传感器,提供各种工作距离和放大倍率。 无论是单个购买还是批量集成,这款镜头都能为您提供高性价比。 TECHSPEC® CompactTL™远心镜头拥有优异的远心度和低畸变,非常适合集成到测量系统中。另外,它还拥有固定光圈和可锁定焦距,使得这款镜头非常适用于工厂车间和装配生产线,因为它们无论何时都能保持稳定性能。

15.25mm Optical Axis Offset Prism Adapter (Units: mm)
15.25mm Optical Axis Offset Prism Adapter (Units: mm)
25.25mm Optical Axis Offset Prism Adapter (Units: mm)
25.25mm Optical Axis Offset Prism Adapter (Units: mm)
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号