您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

HRr 系列定焦镜头

HRr Series Fixed Focal Length Lenses

HRr Series Fixed Focal Length Lenses

HRr Series Fixed Focal Length Lenses
×
  • ⅔",C接口镜头
  • 高达900万像素,1.85μm像素的传感器
  • HR系列镜头的加固(HRr)设计(可经受50g冲击),每个光学元件均被胶合固定
  • 8.5毫米至12毫米的焦距
  • 另有 简化仪器(HRi) 版 可供选则

TECHSPEC® HRr 系列定焦镜头采用稳定性加固将所有镜头组件粘合到位,以减少影像中的像素偏移。该镜头为每个焦距提供多种选项,以适应经过优化的各种工作距离范围。此外,不锈钢锁定 C 接口夹和简化的对焦功能可提供更高的稳定性。TECHSPEC HRr 系列定焦镜头非常适用于校准成像系统,例如测量和计量、3D 立体视觉、机器人技术和感应、自动驾驶汽车和物体跟踪。请致电以获取用于 OEM 市场的数量定价。

爱特蒙特光学(Edmund Optics) 已打造一系列高性能光学设计( HR 系列) ,并已开发针对特定应用的三种定制光学机械解决方案。这些镜头子系列采用与 HR 系列镜头相同的光学元件,在各种光学机械解决方案中提供相同的光学性能,以满足您的应用需求:

  • HR 系列: 具有锁定凸轮对焦和虹膜调节功能。它是这些光学设计中调节功能最好的版本,是典型的高质量机器视觉镜头。
  • HRi 系列: 简化的机械结构件,具有固定光圈和紧凑的外壳。 工业性加固 以缩小尺寸、降低成本并实现锁定对焦。
  • HRr 系列: 将所有光学元件粘合到位,使用锁定 C 型夹对焦环。 稳定性加固 降低像素偏移并改善对焦稳定性。
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号