您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品

HR 系列定焦镜头

TECHSPEC HR Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC HR Series Fixed Focal Length Lenses
×
  • ⅔ ", C接口镜头
  • 高达1000万像素,1.85µm像素大小的传感器
  • 用于机器视觉的高分辨率(HR)镜头
  • 焦距8.5毫米至35毫米

TECHSPEC® HR 系列定焦镜头为每个焦距提供多种选项,以适应经过优化的各种工作距离范围。这些镜头非常适用于机器视觉 (MV) 和工厂自动化 (FA) 应用。TECHSPEC HR 系列定焦镜头非常适合搭配使用需要高分辨率和高对比度的高端 500万像素和 900万像素传感器。所有镜头都采用 C 接口,并具有锁定对焦、虹膜环,以及可使用标准光学滤光片的前滤光片螺纹,以提高通用性。请致电以获取用于 OEM 市场的数量定价。

爱特蒙特光学(Edmund Optics) 已打造一系列高性能光学设计( HR 系列) ,并已开发针对特定应用的三种定制光学机械解决方案。这些镜头子系列采用与 HR 系列镜头相同的光学元件,在各种光学机械解决方案中提供相同的光学性能,以满足您的应用需求:

  • HR 系列: 具有锁定凸轮对焦和虹膜调节功能。它是这些光学设计中调节功能最好的版本,是典型的高质量机器视觉镜头。
  • HRi 系列: 简化的机械结构件,具有固定光圈和紧凑的外壳。 工业性加固 以缩小尺寸、降低成本并实现锁定对焦。
  • HRr 系列: 将所有光学元件粘合到位,使用锁定 C 型夹对焦环。 稳定性加固 降低像素偏移并改善对焦稳定性。

技术信息

 Dimensions

Focal Length (mm)

A (mm) B (mm) C (mm)
8.5 42.5 44.5 33.5
12 36 41.07 35
12 36 41.37 35
12 36 41.19 35
16 37 44 36
16 37 44 36
25 37.5 34.4 36
25 37.5 33.7 36
25 37.5 33.7 36
35 37.5 45 36
35 37.5 45 36
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号