您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

半五角棱镜

×
  • 光线偏转45°
  • 与施密特-别汉棱镜结合以创建佩肯棱镜
  • 另外也备有五角棱镜

半五角棱镜可在无需翻转或回转的情况下,偏转45°光线。反射面镀铝膜并采用镍铬合金和黑漆,以提高效率。TECHSPEC® 半五角棱镜与尺寸相应的 TECHSPEC® 施密特棱镜相结合以创建佩肯棱镜对。佩肯棱镜对将会在不偏转光线的情况下翻转和回转图像。本产品用于汇聚或发散光线以降低系统大小。

Half-Penta Prism Tunnel Diagram
Half-Penta Prism Tunnel Diagram

技术信息

Dimensions
Stock No. A B C D
#65-587 10.00mm 10.82mm 2.07mm 14.14mm
#65-590 25.00mm 27.06mm 5.18mm 35.35mm
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号