您选择的产品已被添加至购物车

英制棱镜夹持器

#53-027 + Cube Beamsplitter

#53-027 + Cube Beamsplitter #53-026 Rotary Mount Table
×

英制棱镜夹持器由钢制接杆和阳极氧化铝臂组成,可消除光路中的障碍,同时保持光路的位置精度。本产品对于棱镜及立方分光镜来说是理想的选择,最大高度可达55mm,并且拥有一个由耐划伤性Delrin®材料制成的V型夹,以防止损坏光学件。本产品也可选择装配可旋转光学件安装座,此结构可手动360°调节棱镜。英制棱镜夹持器的锁定旋钮可保持棱镜定位牢固,可重复性好。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号