您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品

C VIS-NIR 系列定焦镜头

TECHSPEC C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lenses

×
  • 高达⅔",C接口镜头
  • 高达750万像素,2.8µm像素大小的传感器
  • 用于425-1000纳米波长范围的紧凑型(C)宽带镜头
  • 3.5毫米至50毫米焦距

TECHSPEC®C系列VIS-NIR定焦镜头适用于NIR或VIS-NIR波段的机器视觉应用,符合工厂自动化和检查应用对工作距离和分辨率的要求。除了配有大尺寸光圈,该镜头还镀有适用于1000nm以上波段的宽带增透膜(BBAR),这款高性能镜头可在最严格的照明条件下使用。TECHSPEC®C系列VIS-NIR定焦镜头拥有严格的制造公差,造就了其高水平的成像性能,镜头间差异极小,易于安装到复杂系统中。依靠其高水平的光学性能,工业特色,以及小巧的外形,C系列VIS-NIR镜头成为了新一代工厂自动化光学件的标杆。

还提供 VIS 宽带增透膜 (BBAR)

注意:如果只需要红外成像,可将 #65-796 UV-VIS截止滤光片直接连接到螺纹规格为M25.5X0.5的镜头上。

技术信息

 
焦距 A B C D
16mm 33.0mm 40.5mm 33.0mm 1.0mm
25mm 31.0mm 30.5mm 31.0mm 1.3mm
35mm 33.0mm 41.0mm 33.0mm 0mm
50mm 35.8mm 53.7mm 35.8mm 2.85mm
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号