您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

TECHSPEC® Nd:YAG 谐波分离器

Beamsplitter Coating Features Greater Than 95% Transmission

12/18/2018, Barrington, NJ USA   —

作为光学元件的主要供应商,爱特蒙特光学 (Edmund Optics®)(以下简称“EO”)推出 TECHSPEC® Nd:YAG 谐波分离器. 这些分光镜用于分离 Nd:YAG 激光的常见谐波波长。精密反射镜专为多种需求严苛的 Nd:YAG 激光应用而设计。

TECHSPEC® Nd:YAG 谐波分离器是二向色性反射镜,用于从泵浦光束中分离谐波倍频光束,通常位于谐振器外部。倍频光的反射率接近 100%,而多数泵浦光可透射。

TECHSPEC® Nd:YAG 谐波分离器的外表面上具有分光镜镀膜,它会反射至少一个波长,并透射另一个波长。该分光镜镀膜具有超过 95% 的透射率。第二表面镀有增透膜,可最大限度减少反射导致的损失。该谐波分离器专为在 45° 入射角集成而设计,使用精密的 λ/10 熔融石英基片制造,可提供出众的光学和热力学性能与稳定性,以及 10-5 的表面质量。符合 RoHS 的反射镜具有 6.35 ±0.20mm 的厚度、板结构,以及大于 85% 的通光孔径。

TECHSPEC® Nd:YAG 谐波分离器可提供多种波长配置,以实现最大的系统设计灵活性。针对常用的 1064nm、532nm、355nm 和 266nm Nd:YAG 波长,可提供直径为 12.70mm 和 25.40mm 的十四个型号。TECHSPEC® Nd:YAG 谐波分离器有现货,可立即交付。

关于 EO:

作为光学,成像和光子技术的知名供应商,爱特蒙特光学 (EO) 在全球生命科学、生物医学、半导体,研发领域和安全安保市场享有盛誉. 爱特蒙特光学(Edmund Optics®)不仅专注于设计与制造各种多元件镜头、镜头涂层,成像系统和光器设备,同时支持量产和定制产品 OEM 应用。爱特蒙特光学具有先进生产能力,结合其遍布于全球的业务网络,目前已成为全球最大的现货光学元件供应商. 如需订购或有任何疑问,中国区可拨打+86-755-84355459, 29675435与我们的销售部门联系. 您也可以登录我们的网站www.edmundoptics.cn或查看我们的目录来了解具体产品.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号