您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

TECHSPEC® MercuryTL™ 液态远心镜头可快速自动对焦

Combines telecentricity with the flexibility of a liquid lens

11/1/2018, Barrington, NJ USA   —

作为光学元件的主要供应商,爱特蒙特光学 (Edmund Optics®)(以下简称“EO”)推出TECHSPEC® MercuryTL™ 液态远心镜头. 这些多功能集成镜头兼具远心镜头的成像性能和液态镜头的灵活性。这一设计独特的镜头是需要快速进行景深调整的测定、测量和定位应用的理想选择.

快速调整工作距离且保持远心度

TECHSPEC® MercuryTL™ 液态远心镜头利用远心镜头的独特特性,如消除视差(或透视)误差,并将其与电子控制焦点的液态镜头相结合。液态镜头用于聚焦远心镜头,更改其曲率。通过这一集成设计,用户能快速调整工作距离,同时在整个工作距离范围内保持远心度、失真度和图像性能。集成的液态镜头提供了快速自动对焦功能,是机器视觉的理想选择,并且还提供了快速对焦物体的能力,而标准的远心镜头则无法快速调整焦距.

提供从 0.15X 到 0.75X 等四种放大倍数

TECHSPEC® MercuryTL™ 液态远心镜头提供四种型号,主要放大倍数 (PMAG) 为 0.15X、0.25X、0.37X 和 0.75X。RoHS 兼容型 C 接口远心镜头具有最大相机传感器格式 ½" 和 f/10 光圈。Optotune 工业电子镜头驱动器和 Hirose 电缆均可单独销售,用于控制液态镜头的电流. TECHSPEC® MercuryTL™ 液态远心镜头和附件有现货,可立即交付.

关于EO:

作为光学,成像和光子技术的知名供应商,爱特蒙特光学 (EO) 在全球生命科学、生物医学、半导体,研发领域和安全安保市场享有盛誉. 爱特蒙特光学(Edmund Optics®)不仅专注于设计与制造各种多元件镜头、镜头涂层,成像系统和光器设备,同时支持量产和定制产品 OEM 应用。爱特蒙特光学具有先进生产能力,结合其遍布于全球的业务网络,目前已成为全球最大的现货光学元件供应商. 如需订购或有任何疑问,中国区可拨打+86-755-84355459, 29675435与我们的销售部门联系. 您也可以登录我们的网站www.edmundoptics.cn或查看我们的目录来了解具体产品.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号