您选择的产品已被添加至购物车

UV-IR Filters

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
高性能机器视觉滤光片 高性能机器视觉滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 经优化以适于热门的LED应用
  • 备有多种接口尺寸和螺纹,以便于系统兼容
  • 极高且平坦的透射轮廓可实现均匀照明
带封装的红外滤光片 带封装的红外滤光片
  • 只通可见光或IR光
  • 红外截止滤光片可用于热吸收
带封装的紫外滤光片 带封装的紫外滤光片
  • 阻挡紫外光(UV)透过可见光
  • 比较适合做透镜的防尘保护玻璃
M25.5 和 M30.5 带封装边缘滤光片 M25.5 和 M30.5 带封装边缘滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • TECHSPEC® 长波通和短波通滤光片,安装用于成像镜头
  • 各种透射带
  • 堆叠短波通和长波通滤光片一起构建自定义带通滤光片
高性能带封装机器视觉滤光片套件 高性能带封装机器视觉滤光片套件
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 9 个带有 M25.5 或 M30.5 螺纹的机器视觉滤光片
  • 中心波长从 330nm 到 880 nm
  • 透射率高达 96%
  • 另外也备有单独的机器视觉滤光片
  • 请注意: 包装方式可能有改变
预装滤光片转轮 预装滤光片转轮
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 预装 1" 滤光片的六位滤光片转轮
  • 提供中性密度、短波通、长波通、二色和带通产品包
  • C接口兼容
C 接口滤光片 C 接口滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 提供热或冷反射镜及彩色二向色选件
  • 4 个标准内接 C 接口螺纹孔
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号