您选择的产品已被添加至购物车

Threaded Filter Mounts

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

适用于成像镜头的滤光片固定环 适用于成像镜头的滤光片固定环
  • 可固定2”的圆形或方形滤光片
  • M52X0.75mm螺纹
  • 可选一系列其它滤光片螺纹
空滤光片安装座 空滤光片安装座
  • 将滤光片集成到成像镜头上的理想选择
  • 黑色阳极氧化铝结构
  • 提供常见的安装尺寸和螺纹
  • 另外提供 TECHSPEC® 机器视觉滤光片
适用于直径 25mm 的滤光片的 M25.5 和 M30.5 安装座 适用于直径 25mm 的滤光片的 M25.5 和 M30.5 安装座
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号