您选择的产品已被添加至购物车

专用透镜

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

精密鲍威尔棱镜 精密鲍威尔棱镜 新产品
  • 生成光强度均匀分布,在整个线光上有平顶强度分布
  • 提供 1° 至 75° 的扇形出射光
  • 用于 400 - 500nm 或 500 - 850nm 的AR镀膜
Monolithic Collimator 一体式光束准直器 新产品
  • 在激光器快轴和慢轴方向上同时进行准直
  • 将常见蓝色激光器输出的椭偏圆光转化成圆偏形光
  • 非常适合蓝光光谱范围内的单发射极激光器的准直工作
鲍威尔棱镜 鲍威尔棱镜
  • 非常适合用于校准和机器视觉应用
  • 可选择多种发散角
  • 可形成均匀的直线
柱状透镜 柱状透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 将平行光聚焦成一条直线
  • 直径小至1毫米
快轴准直器 快轴准直器
  • 备有非球面柱面透镜设计以提供快速轴准直
  • 备有标准的790 – 990nm AR镀膜
  • 非常适用于激光二极管准直
  • 另有 慢轴准直器 可供选择
Slow Axis Collimators 慢轴准直器
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号