您选择的产品已被添加至购物车

Polymer Waveplates

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
高精度零级延迟片 高精度零级延迟片
  • 双折射聚合体
  • 消色差和零点状态
  • 发散比石英波长板小
精密消色差波片(相位延迟片) 精密消色差波片(相位延迟片)
  • 宽光谱范围
  • λ/100 延迟精度
  • λ/4 和 λ/2 延迟性
聚合物波片(相位延迟片) 聚合物波片(相位延迟片)
  • 真零级波片性能
  • λ/4和λ/2延迟性
  • 多光谱或是消色差设计可以获得
Retarder Film with protective film removed 聚合物相位延迟膜
  • 采用高度耐用的聚合物片
  • λ/4 (WP140HE) 消色差玻片,450-700nm透过率大于90%
  • 另备有λ/4 (WP140HE)、λ/2 (WP280)和1λ (WP560) 相位延迟膜可供选择
广角波片(延迟片) 广角波片(延迟片) 新产品
  • 高达 λ/250 的相位延迟公差,入射角可达 30°
  • 近零级压聚合物结构
  • 适用于宽入射角的应用"
Featured Resources
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号