您选择的产品已被添加至购物车

Polarizing Filters

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
已封装机器视觉玻璃线性偏振片 已封装机器视觉玻璃线性偏振片
  • 对比度 3000:1
  • 安装在一个旋转、锁定的外壳中
  • 表面质量 40-20
带封装的线性玻璃偏振滤光片 带封装的线性玻璃偏振滤光片
最畅销产品
新产品
  • 可折叠旋转支架
  • 消除亮斑,减少眩光
  • 95% 偏光效率
  • 另有 未安装型 可供选择
线性偏光镜 线性偏光镜
  • 95% 偏光效率
  • 30% 典型单传输, 400 - 700nm
  • 0.15% 平均交叉传输, 400 - 700nm
  • 另外也备有 支架型
高性能玻璃线性偏振片 高性能玻璃线性偏振片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 10,000:1 高消光系数
  • 偏光轴标有参考标准
  • 采用抗反射涂层减少反射损失
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号