您选择的产品已被添加至购物车

新品 照明

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

手持 UV 固化光源 手持 UV 固化光源 新产品
  • 至高 5.5W/cm² UV辐照度
  • 中心波长为 365nm 和 395nm
  • 提供有线和无线两种版本
Effilux SWIR LED Illuminators Effilux 短波红外 LED 照明器 新产品
  • 条形灯、环形灯、背光灯可供选择
  • 可提供全范围短波红外波长
  • 可提供高强度且均匀的光线照明
  • 可调节的照明角度
Advanced Illumination High Intensity LED Backlights ADVANCED ILLUMINATION LED背光照明器
  • 提供强烈、均匀的照明
  • 低厚度设计
  • 提供多种有效面积选择
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号