您选择的产品已被添加至购物车

Neutral Density (ND) Filters

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
吸收型中性密度机器视觉滤光片 吸收型中性密度机器视觉滤光片
  • 可提供多种安装尺寸和螺纹
  • 40-20表面质量
  • 有助于最小化像素饱和度
带封装的吸收型中性密度滤光片 带封装的吸收型中性密度滤光片
  • 光谱范围是400-700nm
  • 应用在成像中的曝光控制
  • 均匀玻璃: 吸收截止
M25.5 和 M30.5 封装版中性密度滤光片 M25.5 和 M30.5 封装版中性密度滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 适用于成像镜头的封装版 VIS 和 NIR ND 滤光片
  • 多种光学密度
  • 将滤光片堆叠以定制透射轮廓
C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters C 接口吸收型中性密度 (ND) 滤光片
  • 预安装在雕刻的 C 接口外壳中
  • 简化与光学系统的集成
  • 光密度从 0.15 到 2.5
  • 另外也提供未封装版
高性能带封装机器视觉滤光片套件 高性能带封装机器视觉滤光片套件
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 9 个带有 M25.5 或 M30.5 螺纹的机器视觉滤光片
  • 中心波长从 330nm 到 880 nm
  • 透射率高达 96%
  • 另外也备有单独的机器视觉滤光片
  • 请注意: 包装方式可能有改变
预装滤光片转轮 预装滤光片转轮
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 预装 1" 滤光片的六位滤光片转轮
  • 提供中性密度、短波通、长波通、二色和带通产品包
  • C接口兼容
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号