您选择的产品已被添加至购物车

Machine Vision Filter Kits

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

高性能带封装机器视觉滤光片套件 高性能带封装机器视觉滤光片套件
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 9 个带有 M25.5 或 M30.5 螺纹的机器视觉滤光片
  • 中心波长从 330nm 到 880 nm
  • 透射率高达 96%
  • 另外也备有单独的机器视觉滤光片
  • 请注意: 包装方式可能有改变
机器视觉滤光片套件 机器视觉滤光片套件
#21-775: Machine Vision Swatch Filter Kit 机器视觉滤光片样片
  • 方便选型的滤光片
  • 直径 43mm 的大尺寸带通和中性密度滤光片
  • 另有机器视觉滤光片套件可选
预装滤光片转轮 预装滤光片转轮
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 预装 1" 滤光片的六位滤光片转轮
  • 提供中性密度、短波通、长波通、二色和带通产品包
  • C接口兼容
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号