您选择的产品已被添加至购物车

浮法玻璃

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
外表面镀膜反射镜 外表面镀膜反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 备有各种形状和尺寸
  • 可选增强性镀铝膜,保护性镀金膜和保护性镀银膜在 450-10000nm 范围实现高反射
  • 有关定制尺寸,请联系我们
4-6λ外表面镀膜反射镜 4-6λ外表面镀膜反射镜
最畅销产品
  • 备有各种形状和尺寸可选
  • 可反射可见光,达85%
  • 有关定制尺寸,请联系我们
可见激光管反射镜 可见激光管反射镜
  • 可见激光管反射镜的反射率超过95%
  • 适用于多种反射系统
  • 镀膜经优化以用于633nm波长,入射角为45°
外表面反射镜用C接口 外表面反射镜用C接口
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 适合用于精密对准
  • 反射镜尺寸规格为35 x 35 x 3mm
  • 外壳尺寸规格为50mm(高) x 38mm(宽)x 38mm(直径)
  • 反射镜外壳单独出售
铑膜外表面反射镜 铑膜外表面反射镜
  • 采用对腐蚀和磨损耐受力极高的铑膜
  • 在 VIS 和 IR 范围内具有高反射率
  • 非常适用于正畸应用
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号