您选择的产品已被添加至购物车

玻璃抛光

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
精密激光非球面透镜 精密激光非球面透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
低散射非球面透镜 低散射非球面透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 具有低散射的 P4 级表面粗糙度
  • 具有激光等级为 10-5 的表面质量
  • 精密 RMS 非球面面形误差
精密非球面透镜 精密非球面透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 是我们精密非球面透镜的优化版本
  • 具有精密级非球面形
  • 数值孔径高可最大限度提升光通量
裁切版高精密非球面透镜 裁切版高精密非球面透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 正方形和长方形的尺寸从 5 x 5mm 起
  • 精密级非球面面形误差
  • 是集成到对空间敏感的激光系统的理想选择
非球面透镜 非球面透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 直径从 10 至 200mm
  • 焦距从 7.5 至 300mm
  • 有宽带增透镀膜可选
TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses 近红外 (NIR) 非球面透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 针对 NIR 应用进行了优化
  • 可选未镀膜或增透镀膜版本
  • 多种设计波长可选
紫外熔融石英非球面透镜 紫外熔融石英非球面透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 热膨胀系数低
  • 可选精密和高精密版本
  • 高数值孔径可使光通量最大化
高精度非球面透镜 高精度非球面透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 具有高精度非球面表面
  • 未镀膜透镜带有 3D 表面轮廓
  • 可选未镀膜和反射比 <0.25% 的 V 型镀膜
高精度激光级非球面透镜 高精度激光级非球面透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 针对 Nd:YAG 激光波长优化的基片形状和镀膜
  • 高精度非球面面形
  • 斯特利尔比 > 0.8
精密非球面消色差透镜 精密非球面消色差透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 全玻璃色差校正非球面
  • 是成像和生物科学应用的理想选择
  • MgF2 镀膜
校准级非球面透镜 校准级非球面透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可提供完整的计量数据
  • 精密级非球面表面
  • 透镜数值孔径为 0.66 和 0.50
双曲面非球面透镜 双曲面非球面透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 专为 Nd:YAG 激光波长设计和镀膜
  • 非球面面形误差为 1.6λ RMS 和 6λ PV
  • 是 TECHSPEC® 平凸透镜的改装版
TECHSPEC® Laser Line Coated Aspheric Lenses 激光线镀膜非球面透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 专为 Nd:YAG 激光波长设计和镀膜
  • 激光损伤阈值高
  • 热膨胀系数低

   

1550nm 精密近红外 (NIR) 非球面透镜 1550nm 精密近红外 (NIR) 非球面透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 专为 1550nm 设计
  • 非球面面形误差 RMS 为 0.25µm
  • Uncoated 可选未镀膜和反射率 <0.25% 的 V 型镀膜
双面非球面透镜 双面非球面透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 专为 1 倍放大倍率设计
  • 是有限共轭应用的理想选择
  • 10 至 50 毫米直径选项
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号