您选择的产品已被添加至购物车

Absorptive (Dichroic) Polarizers

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter

Polymer Film Polarizers | 查看所有

超高对比度偏振膜 (XP42HE) 超高对比度偏振膜 (XP42HE)
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Clearance
  • 卓越的 30,000:1 消光比
  • 在 400 - 700nm 之间拥有卓越的透过率
  • 提供各种尺寸
  • 可定制尺寸
紫外线性偏振膜 紫外线性偏振膜
  • 325 - 400nm 之间的高紫外光透射
  • 325 - 400nm 范围内对比度为1000:1、400 - 750nm范围内对比度为 6000:1
  • 采用薄且通用的聚合物基底
High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT)	高温线性偏振膜 (XP40HT)
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Clearance
  • 较普通偏振膜更高的耐高温性
  • 消光比为 5000:1
  • 对 400-700 nm 范围内的非偏振光具有高透射率
  • 提供定制尺寸
高对比度线性偏振膜 (XP42) 高对比度线性偏振膜 (XP42)
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 400-700 nm波段非偏振光透射性能优良
  • 消光比性能优良
  • 备有大片状尺寸以供定制
  • 也备有额外 线性偏振
近红外 (NIR) 线性偏振膜 近红外 (NIR) 线性偏振膜
  • 特别适合 NIR 偏振应用
  • 800 - 2200nm 下的消光比 >400:1
  • 在各种波长范围内均拥有高效率
  • 采用耐用的聚合物基片
商业级可见光线性偏振膜(XP38) 商业级可见光线性偏振膜(XP38)
  • 对400-700纳米的非偏振光有38%的透过率
  • 消光比高达7500:1
  • 极具性价比
高透射率线性偏振膜 (XP44-40) 高透射率线性偏振膜 (XP44-40)
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Clearance
金属线栅偏振片 金属线栅偏振片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 高对比度,反射设计
  • 卓越的可见与近红外性能
  • 在高温与高湿度环境下实现出色的耐久性
可视线性偏光膜 可视线性偏光膜 Clearance
  • 25% (灰色) 或 22% (棕色)传输
  • 超过 99% 的偏光效率
  • 可剥离保护层,确保轻松搬运
高对比度近红外(NIR)偏光膜 高对比度近红外(NIR)偏光膜
  • 在 700Nm-1600nm 之间的消光比>1,000:1
  • 是近红外成像应用的理想选择
  • 是传统玻璃偏振片的经济型替代品
  • 另有 超宽带近红外偏振膜 可供选择
Super High Contrast Linear Polarizing Film 超高对比度偏光膜 新产品

Laminated Film Polarizers | 查看所有

高性能玻璃线性偏振片 高性能玻璃线性偏振片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 10,000:1 高消光系数
  • 偏光轴标有参考标准
  • 采用抗反射涂层减少反射损失
已封装机器视觉玻璃线性偏振片 已封装机器视觉玻璃线性偏振片
  • 对比度 3000:1
  • 安装在一个旋转、锁定的外壳中
  • 表面质量 40-20
高对比度玻璃线性偏振片(XP42) 高对比度玻璃线性偏振片(XP42)
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可选无镀膜和可见光增透镀膜
  • 偏振效率>99.98%
  • 无镀膜产品的透过率为 42%,镀增透膜产品的透过率为 45%
  • 可选 XP42 塑料薄膜 版本
线性偏光镜 线性偏光镜
  • 95% 偏光效率
  • 30% 典型单传输, 400 - 700nm
  • 0.15% 平均交叉传输, 400 - 700nm
  • 另外也备有 支架型
近红外(NIR)玻璃线性偏振片 近红外(NIR)玻璃线性偏振片
  • 尤其适合光纤和激光应用
  • 750 – 850nm 和 1000 – 2000nm 波长范围
  • 消光比为 1000:1 
宽带偏振片 宽带偏振片
  • 大接收角
  • 卓越的传输对比度
  • 紧凑设计方便系统集成
高对比度塑料线性偏振片 (XP42-200) 高对比度塑料线性偏振片 (XP42-200)
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 消光比性能优良
  • 提高的耐久性
  • 400 – 700nm未偏振光高透射
带封装的线性玻璃偏振滤光片 带封装的线性玻璃偏振滤光片
最畅销产品
新产品
  • 可折叠旋转支架
  • 消除亮斑,减少眩光
  • 95% 偏光效率
  • 另有 未安装型 可供选择

Nanoparticle Polarizers | 查看所有

UV、VIS-NIR 和 NIR 高对比度偏光镜 UV、VIS-NIR 和 NIR 高对比度偏光镜
  • 多个波长范围
  • 可提供 >100,000:1 对比率
  • 适合用于严苛环境
中波红外(MWIR)偏振片 中波红外(MWIR)偏振片
  • 波长范围介于1.5 – 5μm之间
  • 封装版产品更易于处理和进行系统集成
  • 采用高度耐用的钠钙硅基片
Corning Polarcor™ 玻璃偏振片 Corning Polarcor™ 玻璃偏振片
最畅销产品
  • 在 NIR 范围内具有高消光比和低插入损耗
  • 对化学、物理和热损伤具有耐受性
  • 适用于高功率应用
  • 可提供标准尺寸和定制尺寸
Ultra-Thin Polarizers; 10x10, 12.5mm Dia, and 25mm Dia. 超薄纳米粒子偏振片 新产品
  • 90 微米厚的轻质基底
  • 消光比 >10,000:1
  • 出色的耐温性、耐化学性和耐恶劣环境性
  • 提供一系列标准尺寸、镀膜以及定制选项
Featured Resources
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号