您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

高折射率球透镜

×

TECHSPEC® 高折射率球透镜具有较短的后焦距,由于折射率高,因此可简化光纤耦合。球透镜由单一玻璃基片制造,可以聚焦或准直光线。S-LAH79 (Ohara) 基片的色散系数为 28.3,密度为 5.23g/cm3, 线性膨胀系数为 6.0 微米/°C(-30 至 70℃). TECHSPEC® 高分辨率球透镜特别适用于内窥镜检查、条形码扫描、非球面透镜球预成型和传感器应用.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号