您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

已封装的中继镜

TECHSPEC Relay Lenses

×
  • 针对 1:1 成像进行了优化
  • 提供 f/4 和 f/8 版本

TECHSPEC® 已封装的中继镜专为当今的许多电子成像应用而设计,以紧凑的封装提供卓越的性能。这些镜头是搭建光电倍增管、检测应用和几乎所有 1:1 成像中继系统设计者的理想选择。15mm焦距镜头的视场覆盖范围可达 8mm直径(以 ½ 英寸对角线传感器为准)和11mm直径,对于30mm和45mm焦距镜头版本。为便于集成,TECHSPEC® 已封装的中继镜的的镜筒直径非常小。表中所列的距离值是从机械外壳末端算起。  


可根据要求提供详细规格信息。 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号