您选择的产品已被添加至购物车

光学新动态

Everix Filters
受到镊子夹持力的影响,滤光片看上去产生了“变形”

超薄长波通和短波通滤光片

超薄长波通和短波通滤光片的设计和构造采用超薄,柔性聚合物及染料。这款滤光片不易被划伤,拥有与大多数工业硬质氧化物镀膜同等的耐久性。 该滤光片包含数百到数千层聚合物和染料,在可见光和近红外光谱范围内可实现长波透射。超薄长波通和短波通滤光片拥有低成本,低重量以及纤薄等特点,非常适用于消耗品量产应用,包括视觉和电子设备,或小型和紧凑型诊断设备等。

主要特征

柔性材料设计

350nm至1600nm光谱范围

陷波,边缘和带通滤光片设计

可选多重陷波和多带通滤光片

不易被划伤

OD2设计,最高可实现OD4截止

透射率>90%

超薄设计(厚度200-500μm)

技术图例

RHCP - Right-Handed Circular Polarization

 传统滤光片硬镀膜滤光片超薄长波通和短波通滤光片
基片: 玻璃,金属,塑料堆叠 单片玻璃 超薄聚合物堆叠
透射率(仅可见光): 75% (约) >90% >90%
有效孔径: >80% >80% >90%
厚度: 5mm >1mm 200 - 500µm
截止,光密度: >OD 4 平均 >OD 6 绝对 >OD 4 平均
温度稳定性:
起始陡度: >3% <1% 2%
起始公差: >3% <1% 2%
价格: $$ $$$ $
图1: 传统滤光片,硬质溅射滤光片和超薄滤光片的比较
RHCP - Right-Handed Circular Polarization
图2: 超薄聚合物滤光片的设计与构造

常见问题

  什么是超薄滤光片?
超薄滤光片结合了硬质玻璃滤光片与柔性聚合物材料的优点。 柔性滤光片重量更轻,尺寸更薄,中等程度的柔性形变能够适配凹面或凸面,同时保持工业标准玻璃滤光片的光学性能。
  超薄滤光片如何制造?
超薄滤光片采用独特的制造工艺,结合了塑料挤出工艺和纤维拉伸工艺的特点。
  超薄滤光片有哪些优点?
  • 能够适配平面和曲面基片
  • 使用剪刀,刀片或激光器即可完成简单的裁剪
  • 超薄,紧凑,光路长度最小化,无需单独封装
  • 能轻松裁剪成复杂的形状,最小尺寸低至0.5mm
  • 塑料设计,不会粉碎
  • 既可以非常柔性(<100µm)也可以相对刚性(~500µm)
  超薄滤光片有什么缺点吗?
  • 工作温度限制在室温±30°C
  • 仅适用于低功率和平均功率应用
  • 尽管滤光片由光学级聚合物制成,可用于太阳能工业,但如果长时间暴露于强烈的紫外线或热量下,有塑性退化的风险
  • 与硬质氧化物滤光片相比,具有更高的波前误差:刚性更高的滤光片(200 - 500μm)相比柔性较高的滤光片(<200µm)拥有更小的误差。
  想要定制超薄滤光片的尺寸,哪种方法最为简单?
要定制超薄滤光片尺寸,最简单的方法就是使用CO2激光,精密小刀,锋利的剪刀或刀片进行裁剪,具体方法取决于滤光片的尺寸和形状。
  如何清洁超薄滤光片?
清洁聚合物光学元件的方法与清洁超薄滤光片的方法相似。可以使用去离子水,水/肥皂,某些化学品,但并不是所有的溶剂都适用,最好是无磨损的溶液。
  如何安装超薄滤光片?
超薄滤光片可以使用UV固化(或常规)光学粘合剂安装。光学透明粘合剂,如3M OCA系列可以层压在滤光片上,手动使用滚筒对其柔软表面进行滚压,使其适用于应用。
  这款滤光片能否用于OEM量产?
可以,但只适用于某些设计和波长范围。这是一种相对较新的制造技术,欢迎您咨询批量订购价。 请立即联系我们。
  适用于哪些波长?
柔性滤光片采用可见光波段设计,起始波长分别为450nm,500nm,550nm,600nm,650nm和700nm。
本内容对您是否有用?
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号